TPSM265R1EVM

3V ~ 65V 入力、1.223V ~ 15V 出力、100mA 電源モジュールの評価ボード

TPSM265R1EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM265R1評価モジュール(EVM)は、最大100mAの電流でTPSM265R1電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧の範囲は、3V ~ 65V です。出力電圧の範囲は、1.223V ~ 15V です。この評価ボードを使用すると、TPSM265R1 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 3V ~ 65V の入力電圧範囲
  • 最大 100mA の出力電流
  • 1.223V ~ 15V の出力電圧
  • 2.8mm x 3.7mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM265R1 2.8 x 3.7mm パッケージ封止、3V ~ 65V 入力、100mA、降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM265R1EVM 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 2019/05/14
データシート TPSM265R1 65V 入力、100mA、超低 IQ の電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020/12/31
証明書 TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。