TPSI3052Q1EVM
TPSI3052-Q1 評価基板、絶縁強化および 15V ゲート ドライブ
TPSI3052Q1EVM
概要
TPSI3052Q1EVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、TPSI3052-Q1 デバイスの機能を包括的に評価できます。
特長
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 に認定済み
- 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能
- 外部の 750V DC を評価基板 (EVM) 上の双方向 MOSFET に接続しています。この評価基板 (EVM) の定格は 500V DC
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 evaluation module with reinforced isolation and 15-V gate drive
TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 evaluation module with reinforced isolation and 15-V gate drive
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid | PDF | HTML | 2022/05/09 | |||
| ユーザー・ガイド | TPSI3052Q1EVM Automotive Reinforced Isolated Switch Driver | PDF | HTML | 2022/05/04 | |||
| 証明書 | TPSI3052Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/25 |