TPSI2072Q1EVM
TPSI2072-Q1 2 チャネル、600V 絶縁型スイッチの評価基板
TPSI2072Q1EVM
概要
TPSI2072-Q1 向け評価基板は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、このデバイスの機能を包括的に評価できます。
特長
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 に認定済み
- 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能
- 外部波形ジェネレータと組み合わせた動作が可能。開発ユーザーが付属のジャンパを使用して VDD とイネーブルを接続する場合、単一電源電圧を使用するテストが可能
- スタンドオフ電圧が 1,400V で、アバランシェ定格規定済みの MOSFET を複数内蔵
- 1 次側電源電流が小さく、オン状態で 5mA、オフ状態で 1μA
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 evaluation module for two-channel 600-V isolated switch
TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 evaluation module for two-channel 600-V isolated switch
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSI2072-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2023/06/29 | ||
| 証明書 | TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/27 |