TPS92667EVM-243

TPS92667-Q1 LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92667EVM-243

ご注文はこちら

概要

TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB は、TPS92682-Q1 マルチフェーズ昇圧型電圧プリレギュレータと、その後段にある 2 個の TPS92520-Q1 デュアル チャネル同期 LED ドライバで構成された電力段を搭載しており、マトリックス LED 負荷に対して合計 4 個の電流源出力を供給します。PSIL132 PCB は、MSP432 マイコンとペリフェラルを搭載しており、ノート PC コンピュータからシステムを制御できます。

特長
  • 64 個の LED を個別ピクセル制御可能
  • 4 個の調整可能な電流源出力
  • システム制御向けの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)

  • LED マトリクス負荷 PCBA (PSIL243)
  • 電力段 PCBA (PSIL215)
  • マイコン PCBA (PSIL132)
  • 目の安全性を確保するための LEDシールド。PSIL243 が対象
  • PSIL215 を PSIL243 に接続する 10 ピン ケーブル
  • PSIL132 を PSIL215 に接続する 5 ピン ケーブル
  • ノート PC を PSIL132 に接続する USB ケーブル

車載 LED ドライバ
TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ TPS92665-Q1 内部クロック搭載、16 チャネル、低ノイズ LED マトリクス マネージャ TPS92667-Q1 車載対応、高度診断機能搭載、低ノイズ、16 チャネル LED マトリクス マネージャ TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドとソフトウェア インストーラが入手できます。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス・マネージャの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92667EVM-243 TPS92667-Q1 LED マトリクス・マネージャの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。