TPS92662AEVM6-104

TPS92662A-Q1 6 チャネル マトリクスの評価基板

TPS92662AEVM6-104

ご注文はこちら

概要

TPS92662AEVM6-104 は、個別制御可能な 66 個の LED を搭載しており、これらは 6 チャネルのアプリケーション向けに構成済みです。この評価基板は、LED マトリクス マネージャ デバイスである TPS92662A-Q1 の多様性と構成可能性を示すためのものです。コンパニオン制御 PCB である 6CHAUTOECU-899、および TPS92662AEVM ソフトウェア パッケージを組み合わせて使用すると、包括的に制御できる動的なフロント ライティング システムを評価することができます。

特長
  • 個別制御可能な 66 ピクセルの LED フロント ライト (前照灯) ソリューション
  • 3x12 (3 組 x 12 個の LED 構成) AFLS/ADB LED アレイ
  • 1x12 (1 組 x 12 個の LED 構成) シーケンシャル方向指示ランプ
  • 1X12 (1 組 x 12 個の LED 構成) 昼間点灯用ライト
  • 1X6 (1 組 x 6 個の LED 構成) 大電力のレース ライト

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB から miniUSB への変換ケーブル
  • 15 線式ボード間接続ケーブル
  • LED 安全シールド

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28377S-Q1 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

 

CAN トランシーバ
TCAN1042V-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ

 

DC/DC controllers
LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

 

DC/DC converters
LM26420-Q1 車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ TPS57160-Q1 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

 

Real-time digital power MCUs
TMS320F28377S C2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

 

車載 LED ドライバ
TPS92518HV-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92662A-Q1 車載ヘッドライト システム向け、12 チャネル、高輝度 LED マトリクス マネージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 6 チャネル・マトリクス評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92662AEVM6-104 TPS92662A-Q1 6 チャネル・マトリクス評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92662AEVM6-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。