TPS92661EVM-001

評価モジュール - TPS92661Q LED 照明マトリクス・マネージャ、オートモーティブ外部ライト用

TPS92661EVM-001

ご注文はこちら

概要

この評価ボードは、TPS92661Q LED ライティング・マトリクス・マネージャーの使用方法を示します。この評価ボードは、各 LED に対する個別の PWM 調光制御を示すことを意図しており、オートモーティブ外装ライティング、つまり自動車の外部照明を対象としています。このボードには、それぞれ 12 個の LED からなる 2 つのストリングが付属しており、48V の DC 入力電圧を使用して、最大平均 130mA の LED 電流で駆動することができます。TPS92661Q を制御するには、C2000 Piccolo DSC を使用します。

このボードには GUI と USB ケーブルも付属しており、ユーザーはストリング電流や、個別 LED のデューティ・サイクルと位相シフトに関する変更と観察、およびシステム性能の監視を実行できます。

希望に応じて、ユーザーはオンボード DSC のリプログラムを実行して TPS92261 とのインターフェイスについてより的確に理解することや、独自のマイコンをシステムに接続して、希望のマイコン上でファームウェアの開発を開始することもできます。

特長
  • 独立制御できる 2 つの LED ストリングに、TPS92661 による LED 管理機能が付属。
  • 付属の GUI を使用して、各種のシステム プロパティを調整および監視可能。
  • リプログラマブルなオンボード C2000 DSC や外部コネクタ経由で、カスタム・ファームウェアの開発が可能。
  • システム内の 1 次側電流を測定するための測定ポイントと、個別 LED の電圧テスト・ポイントが利用可能。
車載 LED ドライバ
TPS92661-Q1 車載ヘッドライト・システム向け、高輝度 LED マトリクス・マネージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92661EVM-001 — 評価モジュール - TPS92661Q LED 照明マトリクス・マネージャ、オートモーティブ外部ライト用

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92661EVM-001 評価モジュール - TPS92661Q LED 照明マトリクス・マネージャ、オートモーティブ外部ライト用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92661EVM-001 LED Matrix Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2014/09/24
証明書 TPS92661EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。