TPS92638EVM
TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール
TPS92638EVM
概要
Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.
特長
- 8 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
- Wide input voltage range: 5 – 40V
- Max. Current: 70mA per channel, 560mA in parallel operation mode
- The LED current can be switched between high current and low current for stop/tail applications.
- Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92638EVM — TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール
TPS92638EVM — TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92638EVM User's Guide (Rev. A) | 2014/11/24 | |||
証明書 | TPS92638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |