TPS92630EVM

TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール

TPS92630EVM

ご注文はこちら

概要

Texas Instruments TPS92630 evaluation module contains a TPS92630-Q1 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the total includes 3 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92630-Q1 in a typical LED application

 

Features

  • 3 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 150mA per channel,450mA in parallel operation mode
  • Single LED short comparator with fixed internal voltage reference per channel
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices

 

To order the evaluation module, please contact local Sales and Distributors.

車載 LED ドライバ
TPS92630-Q1 車載、アナログと PWM の調光機能搭載、3 チャネル・リニア LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92630EVM TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) 2015/02/13
アプリケーション・ノート TPS92630EVM ESD Test Report PDF | HTML 2022/07/06
証明書 TPS92630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS92630-Q1 3チャネル・リニアLEDドライバ、アナログおよびPWM調光機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。