TPS92602EVM

TPS92602EVM:2 チャネル・ハイ・サイド電流センス LED ドライバ評価モジュール

TPS92602EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS92602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92602-Q1 2-channel high side current sense DCDC MOSFET controller. The TPS92602-Q1is designed to drive automotive high-brightness light emitting diodes (LEDs) and features a wide input voltage range (4.5 V to 40 V), High-Side Current Sense, a precision reference, switching frequency synchronization analog dimming, PWM dimming, and full diagnostics including High-Side current (LED Current) available as analog output, open-LED / short to GND detection, and shorted output protection.

 

Features

  • Input Voltage: 4V – 40V (45V abs. max)
  • Output Voltage: 4V – 75V (80V abs. max)
  • Fixed Frequency Current Mode Controller with integrated Slope Compensation
  • 2 regulation loops, Constant Current Output or Constant Voltage Output
  • High-Side Current
  • Diagnostic:
    • High-Side current (LED Current) available as analog output
    • Open-LED / Short to GND Detection
    • Shorted Output Protection

 

車載 LED ドライバ
TPS92601-Q1 車載、1 チャネル、ハイサイド電流センス機能搭載、スイッチング モード LED ドライバ TPS92602-Q1 車載、2 チャネル、ハイサイド電流センス機能搭載、スイッチング モード LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92602EVM — TPS92602EVM:2 チャネル・ハイ・サイド電流センス LED ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92602EVM TPS92602EVM:2 チャネル・ハイ・サイド電流センス LED ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92602-Q1 EVM User's Guide 2014/04/04
証明書 TPS92602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。