TPS92512EVM-001
TPS92512 降圧レギュレータ、アナログおよび PWM 調光機能付
TPS92512EVM-001
概要
The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.
特長
- High Current Buck LED Driver
- 12V to 60V Nominal Input
- Analog Dimming
- PWM Dimming
- Small Form Factor
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92512EVM-001 — TPS92512 降圧レギュレータ、アナログおよび PWM 調光機能付
TPS92512EVM-001 — TPS92512 降圧レギュレータ、アナログおよび PWM 調光機能付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) | 2015/07/14 | |||
証明書 | TPS92512EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |