TPS92402RRVEVM
TPS92402 VQFN パッケージ封止、8 チャネル、2.5A LED ドット コントローラの評価基板
TPS92402RRVEVM
概要
TPS92402RRVEVM は、設計者が TPS92402 デバイスの特性、動作、使用方法を評価するのに役立ちます。TPS92402 LED ドット コントローラには 8 個の直列接続された内蔵シャント FET のストリングが含まれており、各 FET で個別の LED の PWM 調光を行います。TPS92402 は、フロントエンドの降圧定電流レギュレータ (CCR) と組み合わせることで、4.5V ~ 65Vの広い入力電圧範囲に対応し、最大 2.5A のピクセルレベルの LED 調光制御を行い、8 チャネルの個別ライティングソリューションを実現します。
特長
- 4.5V ~ 65V、広い入力範囲
- 8 個の PWM シャント FET を内蔵しており、8 チャネルの個別ライティングソリューションを実現できます
- 2.5A の FET 最大連続電流
- PWM ジェネレータ用内臓 32MHz 発振器
- プログラム可能な 16 ビット、20kHz を超える PWM 調光
- EMI 性能を向上
- プログラム可能な PWM スルー レート
- プログラム可能な PWM エッジ シフト
- スペクトラム拡散機能付きの内蔵チャージ ポンプ
- 包括的保護機能
- LED の開放検出および保護
- LED 短絡検出
- シャント FET 開放検出
- LED 開放電圧をプログラム可能
- 過熱警告
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92402RRVEVM — TPS92402 VQFN パッケージ封止、8 チャネル、2.5A LED ドット コントローラの評価基板
TPS92402RRVEVM — TPS92402 VQFN パッケージ封止、8 チャネル、2.5A LED ドット コントローラの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/01/09 | |||
| 証明書 | TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/01/09 | |||
| 証明書 | TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/01/09 |