TPS923655DRRREVM

TPS923655DRRR WSON パッケージの評価基板

TPS923655DRRREVM

ご注文はこちら

概要

TPS923655DRRR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期昇圧 / 昇降圧スイッチング レギュレータである TPS92365x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92365x は、2A/4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。

特長
  • 統合型 150mΩ MOSFET を内蔵 (連続出力電流 4A)
  • スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
  • アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
  • 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
  • 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
照明 LED ドライバ
TPS923652 誘導性高速調光機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923653 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923654 誘導性高速調光機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923655 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS923655DRRREVM — TPS923655DRRR WSON パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS923655DRRREVM TPS923655DRRR WSON パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92365xEVM 65V, 2A/4A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023/05/16
証明書 TPS923655DRRREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。