TPS923655DMTREVM

TPS923655DMTR VSON パッケージの評価基板

TPS923655DMTREVM

ご注文はこちら

概要

TPS923655DMTR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期昇圧 / 昇降圧スイッチング レギュレータである TPS92365x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92365x は、2A/4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。

特長
  • 統合型 150mΩ MOSFET を内蔵 (連続出力電流 4A)
  • スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
  • アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
  • 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
  • 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
照明 LED ドライバ
TPS923652 誘導性高速調光機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923653 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923654 誘導性高速調光機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923655 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LP8865U-Q1 車載対応、フレキシブルな調光オプション搭載、65V、2A 昇圧 LED ドライバ LP8865V-Q1 自動車用、フレキシブルな調光オプション搭載、65V、2A 昇降圧 LED ドライバ LP8865X-Q1 自動車用、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、昇圧 LED ドライバ LP8865Y-Q1 自動車用、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、昇降圧 LED ドライバ LP8868U-Q1 自動車用、フレキシブル調光オプション搭載、65V、4A、バックライト向け昇圧 LED ドライバ LP8868V-Q1 自動車用、フレキシブル調光オプション搭載、65V、4A、バックライト向け昇降圧 LED ドライバ LP8868X-Q1 自動車用、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A、昇圧 LED ドライバ LP8868Y-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A、昇降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS923655DMTREVM — TPS923655DMTR VSON パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS923655DMTREVM TPS923655DMTR VSON パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92365xEVM 65V, 2A/4A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023/05/16
証明書 TPS923655DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。