TPS923653DYYREVM
TPS923653DYYR SOT-23-THN パッケージの評価基板
TPS923653DYYREVM
概要
TPS923653DYYR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期昇圧 / 昇降圧スイッチング レギュレータである TPS92365x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92365x は、2A/4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。
特長
- 統合型 150mΩ MOSFET を内蔵 (連続出力電流 2A)
- スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
- アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
- 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
- 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
購入と開発の開始
評価ボード
TPS923653DYYREVM — TPS923653DYYR SOT-23-THN パッケージの評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS923653DYYREVM — TPS923653DYYR SOT-23-THN パッケージの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92365xEVM 65V, 2A/4A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/05/16 | ||
証明書 | TPS923653DYYREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/01/10 |