TPS923651-0DGNREVM
TPS923650 および TPS923651 HVSSOP パッケージ封止の評価基板
TPS923651-0DGNREVM
概要
TPS923651/0 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS923651/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS923651/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流昇圧、または昇降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
特長
- 300mΩ MOSFET を内蔵
- 標準的な電流制限:1.6A / 3.2A
- スイッチング周波数:400kHz / 1MHz
- 高度な調光オプション:PWM調光(D1)/ アナログ調光(D2)
- 包括的な保護機能を搭載:LED の開路と短絡の保護、スイッチング FET の開路と短絡の保護
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS923650D1DGNREVM — PWM 調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の TPS923650 評価基板
TPS923650D1DGNREVM — PWM 調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の TPS923650 評価基板
評価ボード
TPS923650D2DGNREVM — アナログ調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の TPS923650 評価基板
TPS923650D2DGNREVM — アナログ調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の TPS923650 評価基板
評価ボード
TPS923651D1DGNREVM — TPS923651 PWM 調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の評価基板
TPS923651D1DGNREVM — TPS923651 PWM 調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の評価基板
評価ボード
TPS923651D2DGNREVM — アナログ調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の TPS923651 評価基板
TPS923651D2DGNREVM — アナログ調光機能搭載、HVSSOP パッケージ封止の TPS923651 評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS923650D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||||
証明書 | TPS923650D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||||
証明書 | TPS923651D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||||
証明書 | TPS923651D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/10/07 |