TPS923650DRLREVM
TPS923650 の評価基板。SOT583 パッケージ封止
TPS923650DRLREVM
概要
TPS923650 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS923651/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS923651/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流昇圧、または昇降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
特長
- LED コモン カソード接続
- 300mΩ MOSFET を内蔵
- 電流制限機能を標準搭載 (1.6A/3.2A)
- スイッチング周波数 (400kHz/1MHz)
- 高度な調光オプション:
- PWM 調光向けの D1
- アナログ調光向けの D2
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル シャットダウン
- パッケージ:SOT583
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS923650D1DRLREVM — TPS923650 PWM 調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板
TPS923650D1DRLREVM — TPS923650 PWM 調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板
評価ボード
TPS923650D2DRLREVM — TPS923650 アナログ調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板
TPS923650D2DRLREVM — TPS923650 アナログ調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/16 | ||||
証明書 | TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/27 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/10/07 |