TPS922055DMTREVM

TPS922055 VSON パッケージ封止、65V、4A 降圧 LED ドライバの評価基板

TPS922055DMTREVM

ご注文はこちら

概要

TPS922055DMTREVM を採用すると、VSON パッケージに封止した降圧 LED ドライバ TPS922055 の機能を評価できます。TPS922055 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、4A 非同期整流降圧 LED ドライバです。

特長
  • 150mΩ の MOSFET を複数内蔵し、4A の連続出力電流に対応
  • スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
  • アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
  • 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
  • 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
照明 LED ドライバ
TPS922052 誘導性、高速調光機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ TPS922053 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ TPS922054 誘導性、高速調光機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ TPS922055 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS922055DMTREVM — TPS922055 evaluation module for 4-A flexible dimming, asynchronous buck in VSON package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS922055DMTREVM TPS922055 evaluation module for 4-A flexible dimming, asynchronous buck in VSON package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2025/09/17
証明書 TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/01/09
証明書 TPS922055DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。