TPS922051-0DSGREVM
TPS922050 と TPS922051 WSON パッケージの評価基板
TPS922051-0DSGREVM
概要
TPS922050 と TPS922051 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS922051/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS922051/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
特長
- LED コモン アノード接続
- 300mΩ MOSFET を内蔵
- 電流制限機能を標準搭載 (1.6A/3.2A)
- スイッチング周波数 (400kHz/1MHz)
- 高度な調光オプション:
- PWM 調光向けの D1
- アナログ調光向けの D2
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル シャットダウン
- パッケージ:WSON-8
購入と開発の開始
評価ボード
TPS922050D1DSGREVM — TPS922050 PWM 調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
TPS922050D1DSGREVM — TPS922050 PWM 調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
評価ボード
TPS922050D2DSGREVM — TPS922050 アナログ調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
TPS922050D2DSGREVM — TPS922050 アナログ調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
評価ボード
TPS922051D1DSGREVM — TPS922051 PWM 調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
TPS922051D1DSGREVM — TPS922051 PWM 調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
評価ボード
TPS922051D2DSGREVM — TPS922051 アナログ調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
TPS922051D2DSGREVM — TPS922051 アナログ調光機能搭載、WSON パッケージ封止の評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS922051D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/16 | ||||
証明書 | TPS922050D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/16 | ||||
証明書 | TPS922050D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/16 | ||||
証明書 | TPS922051D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/27 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/10/08 |