TPS922050DRLREVM

TPS922050DRL 評価基板

TPS922050DRLREVM

ご注文はこちら

概要

TPS922051/0 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS922051/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS922051/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM/ アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。

特長
  • 300mΩ MOSFET を内蔵
  • 標準値 1.6A スイッチング FET 電流制限、400kHz スイッチング周波数
  • 高度な調光オプション:PWM調光(D1)/ アナログ調光(D2)
  • 包括的な保護機能を搭載:LED 開路、LED 短絡、センス抵抗開放
照明 LED ドライバ
TPS922050 アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、1A、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS922050D1DRLREVM TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS922050D2DRLREVM TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/16
証明書 TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/16
ユーザー・ガイド TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2024/10/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。