TPS92200D1EVM
TPS92200D1 同期整流降圧 LED ドライバの評価基板
TPS92200D1EVM
概要
TPS92200D1EVM 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された同期整流降圧スイッチング レギュレータである TPS92200D1 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92200D1 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4V ~ 30V) を受け入れるほか、アナログ入力 (0.65V ~ 1.2V) によるアナログ モード調光 (1% ~ 100%) と PWM モード調光 (100Hz ~ 2kHz) をサポートしています。 安全性を重視して、各種保護機能を実装済みです。LED の開路と短絡の保護機能、センス抵抗の開路と短絡の保護機能、デバイスの過熱保護機能。過電流による破損から LED を保護するために、このドライバは過電流を検出した後、ヒカップ保護モードに移行します。
特長
- 1.5A の連続出力電流に対応する、150mΩ および 90mΩ という 2 個の MOSFET
- アナログ / PWM の各調光モードで 100mV の内部電圧リファレンスを使用
- アナログ入力と PWM 入力で、最小 1% の高精度アナログ調光
- LED の開路と短絡の保護
- センス抵抗の開路と短絡の保護
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92200D1EVM — TPS92200D1 同期整流降圧 LED ドライバの評価基板
TPS92200D1EVM — TPS92200D1 同期整流降圧 LED ドライバの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2018/11/28 | ||
データシート | TPS92200 入力電圧 4V~30V、出力電流 1.5A、同期整流降圧 LED ドライバ、フレキシブル調光オプション搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022/03/03 | |
証明書 | TPS92200D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/01 |