TPS8268180EVM-589
1.6A 完全降圧コンバータ・ソリューション評価モジュール
TPS8268180EVM-589
概要
The TPS8268180EVM-589 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS8268180. The EVM converts up to a 5.5-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 1.6A of output current. The TPS8268180 is a fully integrated (IC, inductor, and capacitors are included) buck converter solution that supports a total solution size of less than 7 mm².
特長
- Up to 5.5V Input Voltage Range
- 1.8V Output Voltage
- 1.6A Output Current
- <7 mm² total solution size
- 1 mm total solution height
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS8268180EVM-589 — 1.6A 完全降圧コンバータ・ソリューション評価モジュール
TPS8268180EVM-589 — 1.6A 完全降圧コンバータ・ソリューション評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) | 2015/07/07 | |||
| 証明書 | TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |