TPS82140EVM-720
TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価基板
TPS82140EVM-720
概要
TPS82140EVM-720 評価基板 (EVM) は、TPS82140 パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、最大 2A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82140 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
特長
- 42 mm² のトータル ソリューション サイズ
- 出力電流:2A
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 出力電圧 1.8 V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS82140EVM-720 — TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS82140EVM-720 — TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/05/11 | ||
| 証明書 | TPS82140EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |