TPS82130EVM-720
TPS82130 インダクタ内蔵、17V入力、3A 降圧コンバータの評価基板
TPS82130EVM-720
概要
TPS82130EVM-720 は、TPS82130 電源モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、最大 3A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82130 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
特長
- 42 mm² のトータル ソリューション サイズ
- 出力電流:3A
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 出力電圧 1.8 V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor
TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/05/11 | ||
証明書 | TPS82130EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
技術記事 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018/05/17 |