TPS82085EVM-672
3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
TPS82085EVM-672
概要
The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35 mm².
特長
- Up to 6V Input Voltage Range
- 1.2V Output Voltage
- 3A Output Current
- 35 mm² total solution size
- 1.45 mm (maximum) total solution height
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS82085EVM-672 — 3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
TPS82085EVM-672 — 3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) | 2015/09/25 | |||
| 証明書 | TPS82085EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |