TPS7H6015EVM

TPS7H6015 評価基板

TPS7H6015EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H6015EVM ユーザー ガイドでは、TPS7H6015 の評価基板の包括的な操作方法を記載しています。デフォルトでは、この評価基板は TPS7H6015-SEP デバイスの PWM (パルス幅変調) モードとの組み合わせで動作するように設定済みです。このモードでは、1 つのスイッチング信号の入力を受け入れ、相補型信号を内部生成します。この設定を、このデバイスの独立入力モードに変更することもできます。こちらのモードでは 2 つの出力が互いに独立して動作します。

特長
  • 独立入力モードで選択可能な入力インターロック保護
  • 分割出力は、ターンオン時間とターンオフ時間を調整可能
  • 独立入力モードでの伝搬遅延の代表値は 25ns
  • 1.3A のピーク ソース (供給) 電流と、3A のピーク シンク (吸い込み) 電流
ハーフ ブリッジ ドライバ
TPS7H6015-SEP 耐放射線特性、60V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ TPS7H6015-SP 耐放射線特性、QMLP、60V、ハーフ ブリッジ GaN ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H6015EVM — TPS7H6015 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H6015EVM TPS7H6015 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/07/03
証明書 TPS7H6015EVM EU Declaration of Conformity PDF | HTML 2024/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。