TPS7H6013EVM-CVAL
TPS7H6013-SP 評価基板
TPS7H6013EVM-CVAL
概要
TPS7H6013EVM-CVAL は、TPS7H6013-SP デバイスの評価に役立ちます。このボードは最大 45V の入力で動作し、1 個の GaN FET を駆動して TPS7H6013-SP の信頼性をテストすることができます。デフォルトでは、この評価基板は TPS7H6013-SP デバイスの PWM モードとの組み合わせで動作するように設定済みです。このモードでは、1 つのスイッチング信号の入力を受け入れ、補完信号を内部生成します。
特長
- 独立入力モードで選択可能な入力インターロック保護
- 分割出力は、ターンオン時間とターンオフ時間を調整可能
- 独立入力モードでの伝搬遅延の代表値は 25ns
- 1.5A のピーク ソース (供給) 電流と、3A のピーク シンク (吸い込み) 電流
ハーフ ブリッジ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H6013EVM-CVAL — TPS7H6013-SP の評価基板
TPS7H6013EVM-CVAL — TPS7H6013-SP の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/07/03 | ||
証明書 | TPS7H6013EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/02/21 |