TPS7H5020FLYEVM
TPS7H5020-SEP と QMLP フライバックの評価基板
TPS7H5020FLYEVM
概要
TPS7H5020FLYEVM は、フライバック・コンバータ・トポロジ内で GaN FET スイッチング素子を駆動する TPS7H5020-SEP PWM コントローラの動作を提示します。この評価基板 (EVM) にはフレキシビリティがあり、カスタマイズ構成をテストすることができます。複数のテストポイントと追加部品用のフットプリントが用意されており、デバイスの簡単な構成と、性能検証を実行できます。
特長
- 電力段入力電圧範囲:22V ~ 36V
- 独立した 4.5V ~ 14V のコントローラ電源入力
- 4A の最大出力電流
- GaN FET スイッチング素子
- ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±1% の電圧リファレンス
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP と QMLP フライバックの評価基板
TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP と QMLP フライバックの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H5020-SEP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/27 | ||
| 証明書 | TPS7H5020FLYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/05 |