TPS7H4104EVM
TPS7H4104 評価基板
TPS7H4104EVM
概要
TPS7H4104 評価基板 (EVM) は、5V の入力電圧に合わせて最適化済みであり、4 個の個別 3A 出力を供給します。各コンバータは個別に設定済みであるので、このボードは 0.8V の出力、1.2V の出力、1.5V の出力、1.8V の出力を供給します。
特長
- チャネルあたり最大出力電流は最大 3A (公称)
- ライン、温度、および TID の全範囲で599.44mV±1%の高精度電圧リファレンス
- 各チャネルは、同じスイッチング周波数で 90度 の位相差で動作します
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module
TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4104 Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/03/12 | ||
| 証明書 | TPS7H4104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/03/05 |