TPS7H4012EVM
TPS7H4012-SEP 評価基板
TPS7H4012EVM
概要
TPS7H4012EVM は、単一の TPS7H4012-SEP 降圧コンバータ (プラスチック パッケージ) の動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。
特長
- 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
- 6A の最大出力電流
- 選択可能なスイッチング周波数
- 大電流過渡テスト回路
- ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.83% の電圧リファレンス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4012EVM — TPS7H4012-SEP 評価基板
TPS7H4012EVM — TPS7H4012-SEP 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4012EVM Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/05/28 |