TPS7H4011EVM-CVAL

TPS7H4011-SP 評価基板

TPS7H4011EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H4011EVM-CVAL は、単一の TPS7H4011-SP 降圧コンバータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。

特長
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 差動リモート センシング
  • 電流制限、スイッチング周波数、スロープ補償を選択可能
  • 大電流過渡テスト回路
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.67% の電圧リファレンス
DC/DC converters
TPS7H4011-SP 耐放射線特性、QMLV、4.5V ~ 14V 入力、12A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4011EVM-CVAL — TPS7H4011-SP の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4011EVM-CVAL TPS7H4011-SP の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4011-SP (TPS7H4011EVM-CVAL) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/12
証明書 TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/02/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。