TPS7H4003EVM

TPS7H4003 3V ~ 7V入力、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4003EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H4003 評価基板 (EVM) は、ASIC (特定用途向け集積回路) や FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を使用する典型的な各種アプリケーションをサポートするために、TPS7H4003-SEP 降圧コンバータが最大 18A の負荷電流を供給する能力のある 1 本のレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。

特長
  • 宇宙アプリケーション向け、耐放射線特性、18A ポイント オブ ロード (POL) 降圧コンバータ
  • 入力範囲:3V ~ 7V
  • 出力:1V 時、最大 18A
  • 小さい出力電圧リップル
DC/DC converters
TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4003-SEP 宇宙用強化プラスチック パッケージ封止、耐放射線特性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4003EVM TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4003EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/02/07
証明書 TPS7H4003EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。