TPS7H4002EVM-CVAL
TPS7H4002-SP 3V ~ 5.5V 入力、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS7H4002EVM-CVAL
概要
TPS7H4002EVM-CVAL は、典型的な宇宙グレード パワー マネージメント アプリケーションをサポートするために、放射線耐性 TPS7H4002-SP 降圧コンバータを使用して、最大 3A の負荷電流を供給できるレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。
特長
- 宇宙アプリケーション向け、放射線耐性、18A ポイント オブ ロード (POL) 降圧コンバータ
- 入力範囲:3V ~ 5.5V
- 最大 3A の出力
- 放射線耐性保証 (RHA)
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter
TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4002EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/05/25 | ||
| 放射線と信頼性レポート | Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4002-SP Sync Step-Down Converter | 2021/06/10 | ||||
| 証明書 | TPS7H4002EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/17 |