TPS7H3301EVM-CVAL
TPS7H3301-SP evaluation module for DDR termination LDO regulator
TPS7H3301EVM-CVAL
概要
TPS7H3301-SP source/sink Double Data Rate (DDR) termination regulator designed to support system needs for low noise applications.
Integrated solution with reduced system solution size, improved efficiency, and simple system design integration.
特長
- Source Sink Linear Regulator supporting current up to 3A
- Low output noise
- Small size
- Support DDR, DDR2, DDR3 and DDR4 applications
- Integrated solution that:
- Reduces the system solution size
- Improves efficiency
- Simplifies design integration
DDR メモリ向け電源 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP evaluation module for DDR termination LDO regulator
TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP evaluation module for DDR termination LDO regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H3301EVM-CVAL User's Guide (Rev. B) | 2020/10/30 |