TPS7H2201EVM
TPS7H2201 宇宙用強化製品、1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板
TPS7H2201EVM
概要
TPS7H2201EVM は、シングル eFuse である TPS7H2201 (耐放射線特性 / 放射線耐性プラスチック) の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
特長
- シングル デバイス回路とパラレル デバイス回路を含め、フレキシブルな構成オプション
- ソフト スタート、電流制限、電流制限タイマ、イネーブルのスレッショルド、低電圧のスレッショルド、静電容量がいずれもカスタマイズ可能です。
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse
TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H2201EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/07/06 | ||
| 証明書 | TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/19 |