TPS7H1121EVM-CVAL

TPS7H1121-SP 評価基板

TPS7H1121EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H1121EVM-CVAL は、単一の TPS7H1121-SP LDO レギュレータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントと SMA コネクタによる簡単な性能検証が可能です。

特長
  • 2.25V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 2A の最大出力電流
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1.5% の精度
  • 外部から 5V PGOOD の安定化電源を供給
  • オプションで STAB ピンを活用した外部制御ループ補償が可能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1121-SP 耐放射線強化、QMLV と QMLP、2.25V ~ 14V 入力、2A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H1121EVM-CVAL TPS7H1121-SP の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H1121EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/05/17
証明書 TPS7H1121EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。