TPS7B8550EVM
TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7B8550EVM
概要
TPS7B8550 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7B85-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価できます。この EVM の構成として、多様なアプリケーション向けに、単一の広入力電圧範囲を受け入れる低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。
このレギュレータは、LDO VIN から VOUTで最大150mAを供給できます。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを使用してください。
特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 動作時の接合部温度範囲:-40°C ~ 150°C
- ワイド VIN 範囲:3 V~40 V、最大42 Vの過渡現象
- 最大出力電流:150mA
- 2% の出力電圧精度
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide | 2020/02/14 | |||
データシート | TPS7B85-Q1 150mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータパワー・グッドおよび内蔵電圧監視機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021/06/01 | ||
証明書 | TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/03/09 |