TPS7B8401EVM
TPS7B84-Q1 150mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7B8401EVM
概要
TPS7B8401 評価基板 (EVM) は、TPS7B84 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。
この EVM の具体的な構成として、多様なアプリケーションに適した、範囲の広い単一入力電圧で動作する、小型サイズのリニア レギュレータを採用しています。このレギュレータは、低ドロップアウト(LDO)VIN ~ VOUTで負荷に最大150mAを供給することができます。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 1μF (またはそれより大きい) の出力コンデンサを使用してください。
特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 動作時の接合部温度範囲:-40°C ~ 150°C
- 3V~40VのワイドVIN レンジ、最大42Vの過渡電圧まで対応
- 出力電流:150mA (最大)
- 出力電圧精度:2%
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2020/04/03 | |||
| 証明書 | TPS7B8401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/26 |