TPS7B82EVM-024

TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流 (IQ)、高電圧 LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS7B82EVM-024

ご注文はこちら

概要

TPS7B82EVM-024 評価基板 (EVM) は、TPS7B82-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の車載用 300mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。

TPS7B82EVM-024 は、動的な負荷に対して最大 300mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインとして構成されています。

特長
  • 3V ~ 40V の入力電圧範囲をサポート
  • 低 IQ:5µA (標準値)
  • 最大ドロップアウト電圧:150mA 時に 525mV
  • デバイスの動作時の接合部温度範囲-40ºC ~ 150ºC
  • 故障保護機能内蔵
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流(IQ)、高電圧 LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B82EVM-024 TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流(IQ)、高電圧 LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B82EVM-024 Evaluation Module User's Guide 2019/03/15
証明書 TPS7B82EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。