TPS7B7702EVM

TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール

TPS7B7702EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS7B7702EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS7B7702QPWPRQ1 antenna LDO. The TPS7B7702-Q1 is a monolithic integrated dual channel LDO with current sense in an HTSSOP package. The device is designed to provide a power supply to an active antenna in automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse battery polarity, reverse current, and output short circuit to battery or ground. The device supports a supply voltage up to VIN = 45 V and loads up to 300 mA per channel. The high accuracy current sense of the deivce detects open, normal and short circuit antenna conditions without further calibration at low current.

特長
  • 4.5-V to 45-V wide maximum input voltage range
  • Adjustable output voltage from 1.5 V to 20 V
  • 300-mA output current per channel
  • High accuracy current sense
  • Ability to distinguish all faults with current sense
  • Stable with an output capacitor with a value of 2.2 µF to 100 µF (ESR from 1 mΩ to 5 Ω)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B7701-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B7702EVM TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016/03/08
証明書 TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。