TPS7B6950EVM
TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール
TPS7B6950EVM
概要
The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current
特長
- 5.5- to 40-V wide input voltage
- Maximum 150-mA output current
- 15-µA low quiescent current at light loads
- Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
- Short-circuit protection and thermal shutdown protection
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール
TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B6950EVM User's Guide | 2014/09/24 | |||
| 証明書 | TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |