TPS7B6850EVM

TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価基板

TPS7B6850EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7B6850EVM 評価モジュール (EVM) は、TPS7B6850-Q1 ウォッチドッグ低ドロップアウト (LDO) レギュレータの動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS7B6850-Q1 デバイスは、 28 ピン HTSSOP パッケージに搭載された、モノリシック 40V 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータです。このデバイスは、車載用環境のマイクロコントローラまたはマイクロプロセッサ電源用に設計されています。このデバイスは、過負荷保護、過熱保護、および 調整可能なパワー グッド スレッショルドおよび遅延時間を内蔵しています。

特長
  • ウォッチドッグ LDO レギュレータ
  • ウィンドウ ウォッチドッグおよび標準ウォッチドッグに構成可能
  • 500mA の出力電流
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B68-Q1 車載向け、ウォッチドッグ搭載、500mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B6850EVM TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7B6850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7B68xx-Q1 Evaluation Module 2016/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。