TPS7B6350EVM

TPS7B6350-Q1 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価基板

TPS7B6350EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7B6350EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B6350-Q1 ウォッチドッグ低ドロップアウト (LDO) レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。TPS7B6350-Q1 は、16 ピン HTSSOP パッケージに搭載されたモノリシック集積 40V 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータです。このデバイスは、車載環境のマイコンまたはマイクロプロセッサの電源用に設計されています。このデバイスは、過負荷保護、過熱保護、および 調整可能なパワー グッド スレッショルドおよび遅延時間を内蔵しています。

特長
  • ウォッチドッグ LDO レギュレータ
  • ウィンドウ ウォッチドッグおよび標準ウォッチドッグに構成可能
  • 300mA の出力電流
  • 車載バッテリに直接接続可能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B63-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B6350EVM — TPS7B6350-Q1 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B6350EVM TPS7B6350-Q1 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7B6350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7B63xx-Q1 Evaluation Module 2017/01/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。