TPS7B4255EVM-062
TPS7B4255 70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータの評価基板
TPS7B4255EVM-062
概要
TPS7B4255EVM-062 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4255-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この具体的な 評価基板 (EVM) の構成が採用しているのは、車載アプリケーション向け、70mA、高電圧対応、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータと、寄生成分を非常に低い値に抑えた測定向けに最適化済みのオンボード負荷過渡回路です。このレギュレータは、3mVのトラッキング許容差で最大70mAを供給でき、広い入力電圧(VIN)範囲を持ち、最大40Vまで、さらに最大45Vの過渡的な電圧にも対応しています。TPS7B4255-Q1の安定性のためには、3Ω未満の等価直列抵抗(ESR)を持つ1µF(またはそれ以上)の出力コンデンサを使用してください。
特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 最大40Vおよび45Vの過渡電圧に対応する幅広いVIN範囲
- 3V のトラッキング許容差
- 逆極性保護機能を内蔵
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator
TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/06/13 | |||
| 証明書 | TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/04/25 |