TPS7B4254EVM

TPS7B4254-Q1 電圧トラッキング LDO レギュレータ評価基板

TPS7B4254EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7B4254-Q1 評価基板 (EVM) を使用することで、設計者は TPS7B4254QDDARQ1 電圧トラッキング LDO の動作と性能を評価することができます。TPS7B4254-Q1 は、HSOIC-DDA パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。これは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。IC には、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。
VIN=45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 150mA の負荷にレギュレートされます。

特長
  • 非常に小さい出力電圧トラッキング許容誤差:4mV (最大値)
  • 広い入力電圧範囲:-40V ~ 50V (最大値)
  • 出力電流:150mA
  • IOUT=100mA のとき 160mV の低ドロップアウト電圧
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4254-Q1 車載向け、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 電圧トラッキング LDO レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B4254EVM TPS7B4254-Q1 電圧トラッキング LDO レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016/06/27
証明書 TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。