TPS7B4250EVM
TPS7B4250QDBVRQ1 トラッキング LDO 評価基板
TPS7B4250EVM
概要
The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground
Supply voltage up to Vin=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input ”ADJ” with high accuracy, and loads up to 50mA.
特長
- 50mA Output current
- -20V to 45V wide maximum input voltage range
- Very low output tracking tolerance, max 5mV
- 150mV low dropout voltage when Iout=10mA
- 40uA low quiescent current at light load
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 トラッキング LDO 評価基板
TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 トラッキング LDO 評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7B4250 Evaluation Module | 2013/10/17 |