TPS7A94EVM-046
TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A94EVM-046
概要
TPS7A94 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A94 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。
このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 4.7μF( またはそれ以上)で最大 1mF の出力コンデンサを使用してください。
特長
- ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 1% の精度
- 超低出力ノイズ:0.46μVRMS (10Hz~100kHz)
- 低ドロップアウト (LDO):200 mV (最大値)、1 A 時
- 高速過渡応答
- スタートアップ突入電流の制御が調整可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator
TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS7A94EVM-046 Evaluation Module User's Guide (英語) (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/04 | |||
| 証明書 | TPS7A94EVM-046 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/07/08 |