TPS7A91EVM-831
TPS7A91 1A 低ノイズ、低入力電圧、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (アナログ評価モジュール向け)
TPS7A91EVM-831
概要
TPS7A91EVM-831 評価モジュールは、1A 高精度・低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A91 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
低ドロップアウト:200 mV (最大値)、1 A 時
ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
低い出力ノイズ:3.8μVRMS (10Hz–100kHz)
可変出力電圧範囲:0.8V ~ 5.2V
電源リップルの高い除去能力:100kHz 時に 40dB
ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
低い出力ノイズ:3.8μVRMS (10Hz–100kHz)
可変出力電圧範囲:0.8V ~ 5.2V
電源リップルの高い除去能力:100kHz 時に 40dB
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 アナログ向け、1A、低ノイズ、低入力電圧、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 アナログ向け、1A、低ノイズ、低入力電圧、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide | 2016/11/29 | |||
証明書 | TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |