TPS7A8901EVM-853

TPS7A89 小型デュアル 2A 低ノイズ (3.8μVRMS) LDO 電圧レギュレータ評価基板

TPS7A8901EVM-853

ご注文はこちら

概要

TPS7A8901EVM–853 評価基板は、デュアル 2A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A89 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。この EVM 基板は、動的な負荷に対してチャネルあたり最大 2 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンスデザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 低ドロップアウト:2A 時に 180mV
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • デュアル LDO
  • 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 5.2V
  • 電源リップルの高い除去能力:100kHz 時に 40dB
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A89 2A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 小型、デュアル 2A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A8901EVM-853 TPS7A89 小型、デュアル 2A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7A8901EVM-853 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7A89 Evaluation Module 2016/11/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。