TPS7A8801EVM-776

TPS7A8801 デュアル、1-A、6-μVRMS、LDO 電圧レギュレータ、評価モジュール

TPS7A8801EVM-776

ご注文はこちら

概要

The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1A per channel.

特長
  • Two Independent LDOs in one package
  • Low Output Noise: <5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
  • Low Dropout: 200 mV Max at 1 A
  • Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 50 dB at 1 MHz
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A88 1A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A88-Q1 車載、1A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル 1A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A8801EVM-776 TPS7A8801 デュアル 1A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A88 Evaluation Module User's Guide 2015/12/09
証明書 TPS7A8801EVM-776 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。