TPS7A85EVM-754

TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板

TPS7A85EVM-754

ご注文はこちら

概要

TPS7A85EVM-754 評価基板は、高電流 4A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A85 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。  この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 4 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 低ドロップアウト:180 mV (最大値)、4 A 時
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • ANY-OUT 出力電圧範囲:0.8V ~ 3.95V
  • 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 5.0V
  • 電源リップルの高い除去能力:500kHz 時に 40dB
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A85EVM-754 — TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A85EVM-754 TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A85EVM-754 Evaluation Module User's Guide 2016/02/29
証明書 TPS7A85EVM-754 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。